VMT 7008 - Panel PC
2400161

IPC configurable en IP65 avec écran tactile 8'', boîtier fermé. À configurer individuellement : dispositif de stockage des données et système d'exploitation.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Boîtier entièrement fermé IP65
Processeurs Intel® ATOM™ à haute efficacité énergétique
Sans ventilateur
Plage de température étendue
Connectivité réseau optimale via Gigabit Ethernet ou WLAN
Gamme d'accessoires complète