OPC 6015 W7 01
-
Panel PC
2403420
Panel PC, 38.1 cm / 15"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4 x USB 2.0 (1 x USB en face avant avec cache IP65 (désactivable par logiciel)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® 7 Ultimate (32-bit), Multi-language, sans logiciel utilisateur.