Le Valueline VL3 FPM est un écran plat destiné à être utilisé en milieu industriel et dans tous les cas où il est indispensable de positionner l'écran à bonne distance de la commande.
VL3 FPM 156
-
Moniteur
1580719
Le VL3 FPM 156 est un écran tactile plat de 15,6 pouces, 1920 x 1080, destiné aux applications industrielles, à indice de protection IP66, qui dispose de l'optique et des dimensions du WP 6.../TP 6... et du VL3 PPC.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Écran de 15,6"
Entrées DisplayPort, VGA et HDMI
2 x ports USB pour clavier et souris
Température ambiante en service de -20 °C ... 60 °C