Avec les modules de codage absolus et incrémentaux du système Inline, le positionnement des moteurs est possible sans problème.
Le module IB IL SSI a été conçu pour raccorder des codeurs absolus (mono-tour ou multi-tours). Le module IB IL INC permet d'exploiter des codeurs incrémentaux (symétriques ou asymétriques). Les deux modules fournissent une alimentation de 5 V DC et 24 V DC pour raccorder un codeur et sont munis de 4 entrées tout-ou-rien 24 V DC et de 4 sorties tout-ou-rien 24 V DC, 500 mA.
Les entrées tout-ou-rien sont prévues pour raccorder les contacts de fin de course et les contacts des points de référence à atteindre, tandis que les sorties tout-ou-rien imposent la vitesse et le sens de déplacement par l'intermédiaire d'informations de commande.
La configuration et le paramétrage des modules s'effectuent par le système INTERBUS. Il suffit ensuite de commander les valeurs de position souhaitées par le programme d'automatisation. Si l'application le permet, les valeurs de position que le module doit accoster peuvent être mémorisées individuellement. Le module surveille le déplacement et envoie des messages d'état à l'automate. En cas d'erreur, le moteur est immédiatement arrêté.
Les modules de positionnement Inline peuvent être identifiés à l'aide d'étiquettes escamotables. Les porte-étiquettes sont munis de cartes enfichables sur lesquelles des inscriptions individuelles peuvent être portées. Pour le repérage des bornes, vous disposez en outre du ruban Zack ZBFM-6...
IB IL SSI
-
Module spécial Inline
2836340
Module de positionnement Inline, sans accessoires, 1 entrée codeur absolu, 4 entrées tout-ou-rien 24 V DC, 4 sorties tout-ou-rien 24 V DC, 500 mA, raccordement à 3 fils