Module SFP-WDM avec un taux de transmission des données de 1000 MBit/s pour une longueur d'onde de 1310/1550 nm et une longueur de transmission maximale de 10 km.
FL SFP WDM10-B
-
Module média
2702441
Module SFP-WFM pour la transmission jusqu'à une distance de 10 km sur une fibre avec une longueur d'onde de 1550/1310 nm.
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR22250919TANK
Identifiant de lhomologation: TA24215MBV
Identifiant de lhomologation: 48146_B1 BVBSH
Identifiant de lhomologation: Nr. 966RINA
Identifiant de lhomologation: ELE014724XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 21_2066186_1_PDAABS
Identifiant de lhomologation: 26-0501235-PDAProduits compatibles
Avantages
Conforme MSA