QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ - Module redondant, protégé par vernis
2907753

Module de redondance mono QUINT actif, pour montage sur rail DIN, avec vernis de protection, entrée : 12 V DC ... 24 V DC, sortie : 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, avec parafoudre basse tension intégré < 28,8 V DC, avec adaptateur universel de rail DIN UTA 107/30 monté

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Redondance constante jusqu'à la charge
Surveillance permanente de la tension d'entrée et de la voie de découplage
Economie d'énergie grâce au découplage avec MOSFET
Protection contre les surtensions en sortie supérieure à 30 V DC