Modules INTERBUS ST de sorties tout-ou-rien pour des tensions alternatives
Les modules INTERBUS de sorties tout-ou-rien ont été conçus pour raccorder des actionneurs tout-ou-rien tels que des électrovannes, des contacteurs ou des indicateurs lumineux.
Outre les modules standard IB ST 24 BDO... , la gamme est complétée par des modules aux fonctionnalités étendues.
Les modules standard conviennent dans la majeure partie des cas. Il existe aussi des modules avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que
- isolation des voies de sortie allant jusqu'à 4 groupes de séparation de potentiel,
- protection électronique séparée contre les courts-circuits dans chaque voie de sortie,
- intensité de sortie plus élevée,
qui peuvent s'avérer nécessaires pour certaines applications.
Les deux gammes de produits disposent de tous les avantages propres à la manipulation du système INTERBUS ST, comme le raccordement à plusieurs fils ou le bloc électronique enfichable.
IB ST ZF 24 DO16R/S
-
Module E/S
2721141
Module INTERBUS ST de sorties tout-ou-rien, 16 sorties a relais normalement ouvertes, raccordement à 3 fils, protection IP20, comprenant : bornes à ressort et bloc électronique