Modules de sortie analogiques INTERBUS-ST
Ces modules INTERBUS de sortie analogique ont été conçus pour raccorder tous les actionneurs fonctionnant dans les plages de tension ou de courant normalisées, à savoir 0 à 10 V, 0(4) à 20 mA ou -10 V à +10 V.
-Les deux signaux sont disponibles pour tous les canaux, ce qui permet de mélanger les actionneurs « courant » et « tension ».
- Tous les actionneurs disponibles dans le commerce peuvent être raccordés sans blocs de jonction de brassage supplémentaires.
- Des LED de diagnostic renseignent à tout moment sur l'état de fonctionnement sur place.
- Tous les modules peuvent être identifiés individuellement sur le grand champ de repérage extractible. Le repérage se fait sur des cartes enfichables, à la main, avec un traceur ou une imprimante.
- En cas d'erreur, il suffit de remplacer l'électronique du module. Le bornier passif reste câblé et monté sur le rail. Le remplacement peut ainsi s'effectuer en quelques secondes, sans outil.
- Les fusibles sont accessibles de l'extérieur, de sorte qu'un défaut éventuel peut être corrigé en très peu de temps.
- La connexion avec la terre de protection se fait directement via le rail DIN.
- Pour le repérage des borniers, il est possible d'utiliser les matériaux de repérage habituels (ruban de repérage ZB-6, etc.).
IB ST 24 AO 4/BP
-
Module E/S
2752521
Module de sorties analogiques INTERBUS-ST, résolution N/A, 13 bits, 4 sorties, -10 V à +10 V, comprenant : Bornes à vis et bloc électronique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Types de signaux standard (tension et courant)
Modules de détection de température