Modules d'entrée analogiques INTERBUS-ST
La large gamme de modules d'entrée analogiques INTERBUS permet un choix optimal de produits pour les cas d'application les plus divers.
Tous les capteurs analogiques standard disponibles dans le commerce avec signaux de tension, de courant ou de température peuvent être saisis. Les modules d'entrée analogiques INTERBUS se distinguent particulièrement par
-une précision de mesure élevée,
-une saisie très rapide des valeurs de mesure,
- une très bonne réjection des parasites et en mode commun
-une source de tension constante permettant de raccorder des capteurs passifs
.
De plus, une série de mesures garantit une grande sécurité de fonctionnement, même dans des conditions environnementales industrielles extrêmes. Outre les dispositifs de sécurité intégrés tels que
-Surveillance du chien de garde du processeur ou
-Surveillance de la tension d'alimentation et
surtout des mesures CEM importantes, comme par exemple un nouveau concept de blindage.
Chaque entrée offre, notamment, la possibilité de séparer le raccordement du blindage sans avoir recours à un circuit extérieur. La connexion avec la terre de protection est établie automatiquement lors de l'encliquetage du module sur le rail DIN.
IB ST 24 AI 4/SF
-
Module E/S
2754309
Module INTERBUS-ST d'entrées analogiques, 4 entrées, 0 – 20 mA, 0 – 10 V, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à vis et bloc électronique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Modules de détection de température
Types de signaux standard (tension et courant)