VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2801532
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur enfichable universel à base de varistances pour applications 48 V DC, avec conducteur de retour (pôle positif) mis à la terre, sans évaluation du risque pour les classes de protection parafoudre III et IV.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de protection combiné |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | I / II |
T1 / T2 | |
Types EN | T1 / T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Type de raccordement | Cosse à fourche |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 35,6 mm |
Hauteur | 89,8 mm |
Profondeur | 77,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Graduation | 2 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-N |
N-PE | |
L-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Sens de l'action | L-L / L-PE |
Tension nominale UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
60 V DC ±10 % | |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 75 V AC |
100 V DC | |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 0,6 mA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 90 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 12,5 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 6,25 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 39 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 12,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 0,4 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 0,8 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 0,4 kV |
Niveau de protection en tension Up (L+) - (L-) | ≤ 0,4 kV |
Niveau de protection Up (L+) - PE | ≤ 0,4 kV |
Niveau de protection Up (L-) - PE | ≤ 0,8 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 0,4 kV (pour In) |
≤ 0,35 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (à 4 kA) | |
≤ 0,25 kV (pour 3 kA) | |
Réponse au TOV pour UT | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
130 V DC (5 s / mode résistance) | |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A (gG - 16 mm²) |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 160 A (gG) |
Caractéristiques techniques supplémentaires | |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 65 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension permanente maximale MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
Tension permanente maximale MCOV (L+) - G | 100 V DC |
Tension permanente maximale MCOV (L-) - G | 100 V DC |
Capacité de charge en court-circuit (SCCR) | 5 kA |
Protection de tension nominale VPR (L+) - (L-) | 400 V |
Protection de tension nominale VPR (L+) - G | 400 V |
Protection de tension nominale VPR (L-) -G | 600 V |
Courant nominal de décharge In (L+) - (L-) | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (L+) - G | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (L-) - G | 20 kA |
Circuits de protection | (L+) - (L-) |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Tension nominale | 60 V DC |
Type SPD | 1CA |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 30 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2801532 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL1151 |
Product key | CL1151 |
GTIN | 4046356811316 |
Poids par pièce (emballage compris) | 277,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 255,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Fiche parafoudre, type 1/2 2801242
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Parafoudre basse tension pour (-) 48 V DC, avec niveaux de protection foudre III et IV, par pouvoir de décharge de 12,5 kA par pôle
Verrouillage anti-vibrations pour une fixation sécurisée des connecteurs
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange