UM-D25SUB/F/M/16DO-RELS/SC049 - Module actif
2905752

Module de sortie numérique, 16 canaux, avec raccordement à ressort et mini-connecteur femelle D-SUB à 25 pôles, ainsi que mini-connecteur mâle D-SUB à 25 pôles, embase de relais enfichable pour le montage d'optocoupleurs 60 V DC ou 24 V DC, largeur de module : 365 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles