PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100/SEN - Module relais à semi-conducteurs
2967578

PLC-INTERFACE pour fonctions d'entrée, comprenant un module de base PLC-BSP.../SEN avec raccordement à ressort et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-48 V DC/100 mA

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Gain de temps jusqu'à 60 %
Inutile de prévoir des blocs de jonction supplémentaires.
Module à relais avec isolation sûre selon DIN EN 50178 entre bobine et contact
Gain de place jusqu'à 80 %
Ponts enfichables fonctionnels
Raccordement direct du capteur au module à relais