PR2-RSC3-LV-120AC/4X21AU - Module à relais
2834740

Modules porte-relais prémontés à raccordement vissé, composition : Embase, relais industriel avec LED intégrée et touche d'actionnement manuel encliquetable, module de varistance et étrier de fixation. Tension d'entrée : 120 V AC, 4 inverseurs à contacts dorés, 5 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Relais avec actionnement manuel verrouillable et LED d'état
Diode de roue libre intégrée dans le relais pour les types DC
Affichage mécanique de position
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux
4 types de contacts inverseurs avec contacts dorés multicouches