Mémoire de programmation et de configuration pour le stockage des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API, avec clé de licence pour les bibliothèques de blocs fonctionnels.
Les blocs fonctionnels correspondant aux régulateurs PDPI de Phoenix Contact sont équipés de ce système de licence. Ainsi, une somme doit être versée pour chaque commande utilisant des blocs soumis à une licence. Pour être exécutés, les blocs contrôlent la licence stockée dans la commande et se désactivent ou deviennent accessibles en mode démo pour une durée limitée.
Tenez compte des données de puissance indiquées pour votre ou vos commandes et vérifiez la compatibilité avec votre application.
Pour les utilisateurs qui n'utilisent pas les bibliothèques de blocs fonctionnels, la mémoire de programmation et de configuration est également disponible sans licence.
SD FLASH 256MB PDPI PRO
-
Mémoire de programme/configuration
2700552
Mémoire programme et configuration, enfichable, 256 Mo avec clé de licence module de fonction PDPI - PRO pour régulateurs multicanaux précis avec auto-optimisation, fonctions suppl. : p.ex., traitement valeurs consigne pour fonctions de chauffage/refroidissement.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Clé de licence pour le module fonction PDPI - PRO
Mémoire de programme et de configuration, enfichable, avec clé de licence pour les bibliothèques de bloc fonctionnel
Mémoire des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API.