Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

USA 10/4,6 - Adaptateurs pour profilés
1202713

Adaptateurs pour profilés, pour vis M5, profondeur: 7,2 mm, largeur: 10 mm, hauteur: 42,6 mm, diamètre: 4,8 mm, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les adaptateurs universels servent à la fixation et à la réception d'appareillages électriques ou électroniques.
Ils permettent le montage isolé de composants ou de profilés.