PC WORX PRO MSFC UPD - Logiciel de programmation
2985482

Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, mise à jour PC WORX PRO MSFC, mise à jour de la version pour PC WORX PRO-MSFC LIC (par ex. de 3xx à 5xx)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Maniement convivial de l'appareil grâce aux modules PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS intégrés ainsi qu'à la configuration et à l'adresse Modbus-TCP
Environnement de simulation intégré
Interface ouvertes pour EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Possibilité de modifier le programme même en cas de commande en cours
Prise en charge continue de la fonction glisser-déplacer
Mise en service et programmation rapides grâce à de vastes bibliothèques standards
Commande standardisée dans le monde entier grâce à sa programmation d'après la norme CEI 61131
Un environnement de programmation pour toutes les commandes Phoenix Contact
Configuration de bus de terrain et réseau intégrée
Possibilité d'extension vers une application avec les blocs fonctionnels correspondants
Diagnostic et surveillance intégrés