AX OPC SERVER OEM - Interface de communication
2985547

Licence de projet AX OPC SERVER, interface de communication pour visualisation compatible OPC avec contrôleurs à base PC WORX
Veuillez entrer le numéro de projet dans le champ de configuration ou contactez votre interlocuteur au sein de notre organisation de distribution.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Fonction redondante automatique en association avec des automates redondants
Accès simultané à un maximum de 32 automates
Serveur OPC DA suivant les spécifications 2.04/2.05a