Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MCR-FL-T-LP-I-EX - Les convertisseurs de température
2864574

Convertisseur de température MCR, montage en tête : convertisseur de température programmable auto-alimenté. Sondes de température, thermocouples, transmetteurs de résistance et de tension.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Entrée pour thermomètres à résistance, thermocouples et signaux linéaires mV, xX ia IIC
Configuration via logiciel
Installable en zone 1
Isolation galvanique 2 voies
1 canal
Auto-alimenté
Compatible HART (MCR-FL-TS-LP-I-EX)
Sortie : 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA