MCR-FL-T-LP-I
-
Les convertisseurs de température
2864561
Convertisseur de température MCR : Programmable, auto-alimenté, pour thermomètres à résistance, thermocouples, transmetteurs de résistance et de tension.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Temperature transmitter |
Configuration | via le progiciel de configuration MCR-PI-CONF-WIN |
Fonctionnalité | |
Configuration | via le progiciel de configuration MCR-PI-CONF-WIN |
Temporisation à l'enclenchement | 4 s |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 122,5 mW |
Tension d'essai entrée/sortie | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Réponse indicielle (10-90 %) | < 2 s |
Erreur de transmission transmetteur de tension | ±20 µV (-10 mV ... 100 mV) |
Erreur de transmission thermocouples | typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R) |
Erreur de transmission transmetteur de résistance | ±0,1 Ω (10 ... 400 Ω), ±1,5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
Erreur de transmission résistances thermométriques | 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000) |
Alimentation | |
Dénomination | auto-alimenté |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 35 V DC |
Courant max. absorbé | < 3,5 mA |
Signal | |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée | Température |
Mesure | |
Configurable/programmable | oui, programmable |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Pt, Ni (100, 500, 1000) ; étendue de mesure min. 10 K |
Types de capteurs utilisables (TC) | B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U, étendue de mesure min. 50 K/500 K |
: | -200 °C ... 850 °C (réglable) |
-200 °C ... 250 °C (réglable) | |
-200 °C ... 250 °C (réglable) | |
-60 °C ... 250 °C (réglable) | |
-60 °C ... 150 °C (réglable) | |
-60 °C ... 150 °C (réglable) | |
0 °C ... 1820 °C (réglable) | |
0 °C ... 2320 °C (réglable) | |
0 °C ... 2495 °C (réglable) | |
-270 °C ... 1000 °C (réglable) | |
-210 °C ... 1200 °C (réglable) | |
-270 °C ... 1372 °C (réglable) | |
-200 °C ... 900 °C (réglable) | |
-270 °C ... 1300 °C (réglable) | |
-50 °C ... 1760 °C (réglable) | |
-50 °C ... 1760 °C (réglable) | |
-270 °C ... 400 °C (réglable) | |
-200 °C ... 600 °C (réglable) | |
Plage de résistance linéaire | Transmetteurs de résistance de 10 Ω à 400 Ω et 10 Ω à 2000 Ω, étendue de mesure minimale 10 Ω/100 Ω |
Plage de signal mV linéaire | -10 mV ... 100 mV (Plage de mesure min. 5 mV) |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Fréquence: | |
Configurable/programmable | non |
Signal: Sortie courant | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Courant de sortie en cas de rupture de fil | ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA (réglable) |
Courant de sortie en cas de court-circuit | ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA (réglable, ne convient pas aux thermocouples) |
Plage de courant de sortie en cas de dépassement de la plage de mesure dans les deux sens | ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (Croissance / décroissance linéaire) |
Limitation du courant de sortie | ≤ 23 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | max. (Valimentation - 12 V) / 0,023 A (sortie courant) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Immunité | EN 61326-1 (CEI 61326) et NAMUR NE 21 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61326-1 (CEI 61326) et NAMUR NE 21 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2864561 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1143 |
Product key | DK1143 |
GTIN | 4017918899820 |
Poids par pièce (emballage compris) | 103,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 103,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Programmable à l’aide du logiciel MCR/PI-CONF-WIN
Émetteur bifilaire pour thermomètres à résistance, thermocouples, et transmetteurs de résistance et de tension
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange