PLD M 360 W-100 200 - Lampe LED pour machine
2701692

Lampe LED pour machine, 24 V DC, blanc neutre, angle de rayonnement (vertical/horizontal): 100 °, longueur: 200 mm, Connecteur M12, indice de protection: IP67, possibilité de commutation en série, Gradation, Mode flash, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants, accessoires de montage inclus

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Deux entrées PWM pour gradation et mode flash
Protection contre l'inversion des pôles, une tension d'alimentation trop élevée et un échauffement
Signalisation des perturbations par une sortie numérique
Le verre de sécurité feuilleté permet également une utilisation dans les environnements avec des sollicitations mécaniques potentielles
Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 50000 h de durée de vie des LED
Raccordement en série possible par câbles pour capteurs/actionneurs avec verrouillage rapide M12 SPEEDCONNEC
Éclairage homogène et non éblouissant avec optique innovante