ILC 131 STARTERKIT - Kit de démarrage
2701835

Kit de démarrage ILC 131 avec ILC 131 ETH, panneau de commutation, bloc d'alimentation, accessoires et câbles avec application test intégrée

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Entrées/sorties intégrées : 8/4
Temps de traitement pour 1000 instructions : 90 µs (types de données bit), 1,7 ms (types de données mixtes)
Mémoire de programme et de données : 192 Ko/192 Ko
Mémoire de données non volatile : 8 Ko
Tension d'alimentation : 24 V DC