Le contrôleur Catan C1 EN est le composant central de la gamme de produits Catan destinés à l'automatisation des bâtiments et des pièces.
Le kit d'évaluation Catan met à votre disposition tous les éléments avec lesquels vous pourrez commencer immédiatement à tester et à découvrir ce contrôleur Niagara extrêmement compact et polyvalent. Laissez-vous convaincre par les performances élevées, la flexibilité de configuration, les avantages de la visualisation et de l'utilisation via l'écran tactile local.
Caractéristiques principales
• Nombre important d'entrées et de sorties configurables (14)
• Connexion de jusqu'à 16 modules E/S via Single Pair Ethernet
• Switch Ethernet manageable à 3 ports (1 Go/s)
• Prise en charge d'un grand nombre de protocoles basés sur Ethernet, RS-485 et USB
• Ingénierie avec Emalytics Workbench et le framework Niagara
Pour plus de détails, veuillez consulter les pages produits du Catan C1 EN et des composants d'extension concernés.
La licence fournie avec le kit d'évaluation Catan (limitée à 50 points de données) pour le contrôleur ne peut être ni étendue ni remplacée par une licence normale.
CBL-CATAN EVAL KIT
-
Kit de démarrage
1745323
Kit d'évaluation permettant d'accéder à l'automatisation des bâtiments avec la nouvelle gamme de produits Catan. Comprend le contrôleur Catan C1 EN, le panneau de contrôle Catan, l'alimentation électrique, la licence (limitée à 50 points de données) pour le contrôleur et la licence pour l'Emalytics Workbench. Le kit est destiné uniquement à des fins de test et ne constitue pas une application de production.
Lors de la commande de l'article, veuillez indiquer le code « ID hôte » de votre PC dans le champ « Ma référence ». L'ID hôte s'affiche après l'installation d'Emalytics Automation sur le PC.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gain de place et réduction des coûts grâce à une configuration d'E/S très flexible
Mise en service et maintenance grâce à un écran enfichable pour une commande locale
Un bus d'extension performant permet également une installation répartie
Interfaces pour les applications IoT jusqu'au cloud