HC-STA-RJ45CT-HT-M20-PLRBK
-
Jeu de connecteurs
1249554
Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 8, CAT6A, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 24- 27, sortie du câble: droit, Avec élément de contact RJ45, avec joint fendu
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Possibilité d'identification à l'aide d'une étiquette de repérage 9 x 20 mm
Faible poids
Danger de condensation plus faible