SF-M SET 2 - Kit d'outillage
1212756

Kit de tournevis à embouts avec mandrin à changement rapide,
embouts plat/cruciforme/hexagonal/Torx® de 89 mm, 17 pièces, dans un étui ceinture repliable, contenu : PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Équipé des embouts de vissage les plus courants
Kit de tournevis pour embouts, protégé dans une trousse ceinture pratique