RZ 5,08-FRONT 4-H-7,62 BK - Intercalaire modulaire
1801176

Intercalaire, coloris: noir, gamme d'articles: DECKEL + RZ + DP, largeur: 7,62 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté