UCS CC 1018 - Inserts de montant
1222463

Inserts de montant d'angle pour boîtier UCS, matériau : polyamide, couleur : jaune, semblable à RAL 1018

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Options de montage flexibles pour l'utilisation dans une armoire électrique et sur le terrain
Adaptable en fonction de l'application, grâce à des logements identiques dans le boîtier
Différentes couleurs pour les reconnaître immédiatement à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique