FL SWITCH 1100-8POE - Industrial Ethernet Switch
1343034

Switch Ethernet Power over Ethernet++ conforme à la norme IEEE 802.3af/at/bt, avec huit ports RJ45 Power over Ethernet à 10/100/1000 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS. 90 W par port avec un budget de puissance de 240 W

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100/1000 Mbit/s
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Voyants de diagnostic local à LED
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation
Energy Efficient Ethernet selon IEEE 802.3az
PROFINET classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
Détection automatique des participants alimentés selon la norme IEEE 802.3at, 802.3af ou 802.3bt
LED d'état UOP par port
Prise en charge de trames étendues (jusqu'à 9216 octets/trame)