WMS 4,8 (12,5X9)R
-
Gaine thermorétractable
0817442
Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, perforé, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 1000
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les gaines thermorétractables WMS ... repèrent les conducteurs et câbles de façon durable.
Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées
Le conducteur à repérer est simplement enfilé dans la gaine et fixé par rétractation de cette dernière.
Les gaines restent flexibles même après rétractation.
Jusqu'à quatre repères par gaine sont séparés par perforation.