Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL CUS - Gaine thermorétractable
0833238

Gaine thermorétractable, blanc, plage de diamètre de câble: 12,7 ... 25,4 mm: défini par l'utilisateur, coupé, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 40 mm, largeur du champ de texte: 60 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pour une utilisation optimale du matériau, les gaines sont prééquipées
Les gaines thermorétractables WMS ... repèrent les conducteurs et câbles de façon durable.
Les gaines restent flexibles même après rétractation.