S-II-25 A/500 V
-
Cartouche
0913663
Cartouche, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 25 A, diamètre: 22 mm, coloris: jaune
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Ne contient pas de plomb, de cadmium, ni de chrome 6 (conformité RoHS)
Des voyants de couleur sur le contact abouté indiquent l'état de fonctionnement
Cartouches fusibles DIAZED® avec classe gG pour la protection des câbles et des installations
Coupure sécurisée des surintensités et des courants de court-circuit inadmissibles, ainsi que du courant de coupure nominal