S 2 A/380 V
-
Cartouche
0913016
Cartouche, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 2 A, diamètre: 11 mm, coloris: rose
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Ne contient pas de plomb, de cadmium, ni de chrome 6 (conformité RoHS)
Coupure sécurisée des surintensités et des courants de court-circuit inadmissibles, ainsi que du courant de coupure nominal
Cartouches fusibles NEOZED® de la classe gG pour la protection des câbles et des installations
Des voyants de couleur sur le contact abouté indiquent l'état de fonctionnement