SP 2,5/ 2 OG - Connecteurs
3062919

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2- 4 mm2, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles