EL1-P16
-
Étrier de fixation
2833547
Etrier de butée du relais avec fonction de rejet et panneau d'identification de l'appareil intégré (7,5 x 15 mm), adapté à l'embase de relais PR1, pour un relais de puissance miniature et un relais Solid-State de 16 mm de hauteur.
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Familles d'embases de relais pour équipement avec 1 ou 2 relais inverseurs ou à semi-conducteurs
Etrier de fixation de relais avec surface de repérage et fonction d'éjection
Modules d'entrée/antiparasitage enfichables