PML-M101 (D100)
-
Étiquette d'obligation
1014138
Étiquette d'obligation, Feuille, bleu/blanc, repéré: Symbole d'obligation général, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, Nombre d'étiquettes: 3
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Etiquettes d'obligation à coller, pré-imprimées avec symbole
Les étiquettes d'obligation répondent à la norme internationale selon ISO 7010
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières