PML-GHS105 (25X25)
-
Étiquette substance dangereuse
1014278
Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Corrosif, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 25 mm, largeur du champ de texte: 25 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Étiquette d'avertissement imprimée |
Domaine d'application | Étiquettes substances dangereuses |
Étiquetage des substances dangereuses selon le règlement CLP/GHS | |
Type | Losange |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 4 |
Repérage | Corrosif |
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 25 mm |
Longueur | 25 mm |
Diamètre | 0,00 mm |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 25 mm |
Hauteur du champ de texte | 25 mm |
Coloris | rouge/blanc |
Matériau | Polyester |
Composants | exempt de silicone |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Type de montage | collage |
Référence | 1014278 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | BG2624 |
Product key | BG2624 |
Page catalogue | Page 352 (C-5-2015) |
GTIN | 4046356786959 |
Poids par pièce (emballage compris) | 5,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5,9 g |
Numéro du tarif douanier | 39199080 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PML-T101 (52X560)R - Repère pour conduite 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Repère pour conduite 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Repère pour conduite 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Repère pour conduite 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Repère pour conduite 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Repère pour conduite 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Repère pour conduite 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Repère pour conduite 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Repère pour conduite 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Repère pour conduite 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Repère pour conduite 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Repère pour conduite 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Repère pour conduite 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Repère pour conduite 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Repère pour conduite 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Repère pour conduite 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Repère pour conduite 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Repère pour conduite 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Repère pour conduite 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Repère pour conduite 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Repère pour conduite 1014268
Avantages
Adhérence élevée
Grande résistance aux températures élevées
Etiquettes pour matières dangereuses à coller, pré-imprimées avec symbole
Les repères répondent à la norme internationale selon GHS
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange