Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

WIL-BI-IOL - Ensemble de commutateurs
1636099

Unité d'évaluation des données de capteurs pour la surveillance de charge et de structure. Avec logiciel d'application. Communication via Modbus/TCP et PROFINET. Contenu de la livraison, voir « Caractéristiques techniques ».

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Détection à temps des dommages et intervalles d'entretien optimisés grâce à une surveillance permanente
Intégration facile dans les installations existantes grâce à des interfaces ouvertes
Travaux d'entretien prévisibles et adaptation du paramétrage grâce à un accès à distance
Disponibilité maximale des installations d'énergie éolienne, même dans des conditions extrêmes
Utilisation et configuration via interface web