M23-19P1N12W500S
-
Embases paroi avant
1339340
M23, Embases paroi avant, série: M23 PRO Signal, droit, blindé: oui, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 16+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, cote de bride: 26 mm x 26 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés