PSC 1,5/ 3-M-PE - Embase de circuit imprimé
1848122

ligne de produits COMBICON Connectors S
section 1,5 mm2
type de montage Soudage à la vague
type de conditionnement emballé dans un carton

Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: PSC 1,5/..-M, pas: 3,5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage W en forme de Z, longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: PSC 1,5, Propriétés électriques: blindé, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Tôle blindée pour une traversée professionnelle à blindage CEM sur la paroi intérieure d'appareils
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum