Cet élément de signal optique fait partie intégrante d'une colonne de signaux modulaire. Certaines colonnes de signaux peuvent être combinées au choix selon vos exigences à partir de cinq éléments de signalisation maximum. N'utilisez l'élément de signalisation sonore que comme élément de niveau supérieur. La liaison mécanique et électrique entre les éléments est réalisée par le biais d'une fermeture à baïonnette. Des éléments de raccordement à ressort ou vissé sont disponibles pour le raccordement électrique de la colonne de signaux. Des éléments de montage au sol ou sur tube sont disponibles pour le montage de la colonne de signaux.
PSD-S OE CL
-
Élément optique
2700099
Elément allumé en permanence, 12 à 240 V AC/DC, clair, sans lampe à incandescence
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Indice de protection IP65
Changement de lampe sans outil
Remplacement d'élément sans outil
Combinaisons illimitées
Grande intensité de couleur et de luminosité