Cet élément de raccordement est prévu comme partie intégrante d'une colonne de signaux modulaire, et sert au raccordement électrique de la colonne de signaux. Selon vos besoins, vous pouvez réaliser une colonne de signaux avec n'importe quelle combinaison de cinq éléments de signalisation maximum. Vous pouvez configurer cinq éléments de signalisation optique maximum ou quatre éléments de signalisation optique et un élément de signalisation sonore. N'utilisez l'élément de signalisation sonore que comme élément de niveau supérieur. La liaison mécanique et électrique entre les éléments est réalisée par le biais d'une fermeture à baïonnette. Notez que les colonnes de signaux PSD-S 50 (diamètre 50 mm) ne sont pas compatibles mécaniquement avec les colonnes de signaux PSD-S (diamètre 70 mm).
PSD-S 50 CE BR-SM/HCR
-
Elément de raccordement
1018742
Base de montage vertical
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Élément de raccordement pour le montage sur une surface de montage (sol), une prise ou une équerre (voir Accessoires)
Technologie de raccordement Push-in
Indice de protection : IP65, monté