SH-8EPC5-PCB-L4-ABCD-PE-12
-
Élément de contact
1835953
Élément de contact, droit, M23, type de contact: Mâle, Soudage à la vague, série: SH
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Transmission fiable des signaux, des données et de la puissance dans un connecteur
Montage 80 % plus rapide et 60 % d'économie d'espace par rapport à la confection de câblage
Réduction des coûts grâce à la suppression des connecteurs pour C.I. supplémentaires
Diminution de la complexité des circuits imprimés et des risques CEM
Suppression des étapes de travail à fort potentiel d'erreur