HC-Q07-I-CT-M - Élément de contact
1418624

Élément de contact, nombre de pôles: 7+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 400 V, 12 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Élément de contact avec vis d'étanchéité IP65 incluse
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373