HC-Q02-I-CT-M - Élément de contact
1419893

Élément de contact, nombre de pôles: 2+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373