VAL-MS/3+1-BE - Élément de base de parafoudre basse tension type 2
2838885

Embase pour parafoudres de type 2 de la gamme VALVETRAB MS. Version pour alimentations triphasées avec N et PE séparés.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications