TPE070ZGW/500210021 S00064
-
Écran tactile
2401249
Robuste-Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+, sans système de bus.