TP57AT/702000 S00045 - Écran tactile
2401398

Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Plate-forme ouverte, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles