TP121STM/100110001 S00081 - Écran tactile
2400889

Écran tactile, 30.7 cm / 12.1"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Debian GNU/Linux, Midori Browser, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles