TP105XIT-10/3101C240 S00111 - Écran tactile
2400844

Écran tactile, 26.4 cm / 10.4"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Zenon, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles