TP 5170S
-
Écran tactile
2403107
Écran tactile, 43.2 cm / 17"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 1280 x 1024 pixel(s) (SXGA), 16,2 millions de couleurs, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
3 ports COM
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Conception sans ventilateur
Afficheur avec écran tactile résistif
Indice de protection IP65 (à l'avant), IP20 (à l'arrière)
Processeurs Intel® ATOM™ à haute efficacité énergétique