TP 5120C - Écran tactile
2701719

Écran tactile, 30.7 cm / 12.1"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 65536 couleurs, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.